??
CAD model selection
Emile Maurin 35-772-80-24-100
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-772 - Pied inox, à tige filetée avec méplat et six pans creux - Sans trou de fixation - Avec semelle - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 35-772-80-24-100
REF
Référence
35-772-80-24-100
ANGLE
°
VERSION
Sans trou de fixation
FORME
Avec semelle
ECROU
Avec ou sans écrou
sans écrou
D1
80 mm
D2
M24
D3
17 mm
D4
8.5 mm
H1
30.5 mm
H2
100 mm
H3
8.5 mm
H4
2 mm
S1
19 mm
S2
12 mm
L1
54.5 mm
C
Charge max
4600 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D