??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 35-773-80-20-75
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-773 - Pied inox, à tige filetée avec méplat et six pans creux - Sans trou de fixation - Sans semelle - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 35-773-80-20-75
REF
Référence
35-773-80-20-75
ANGLE
°
VERSION
Sans trou de fixation
FORME
Sans semelle
ECROU
Avec ou sans écrou
avec écrou
D1
80 mm
D2
M20
D3
17 mm
D4
8.5 mm
H1
27 mm
H2
75 mm
H3
8.5 mm
H4
2 mm
S1
15 mm
S2
10 mm
L1
54.5 mm
C
Charge max
2800 kg
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D