??
CAD model selection
Emile Maurin 35-774-80-20-200
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-774 - Pied inox, à tige filetée avec méplat et six pans creux - Sans trou de fixation - Sans semelle - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 35-774-80-20-200
REF
Référence
35-774-80-20-200
ANGLE
°
VERSION
Sans trou de fixation
FORME
Sans semelle
ECROU
Avec ou sans écrou
sans écrou
D1
80 mm
D2
M20
D3
17 mm
D4
8.5 mm
H1
27 mm
H2
200 mm
H3
8.5 mm
H4
2 mm
S1
15 mm
S2
10 mm
L1
54.5 mm
C
Charge max
2800 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D