??
CAD model selection
Emile Maurin 35-776-100-20-75
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-776 - Pied inox, à tige filetée avec méplat et six pans creux - Avec trou de fixation - Avec semelle - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 35-776-100-20-75
REF
Référence
35-776-100-20-75
ANGLE
°
VERSION
Avec trous de fixation
FORME
Avec semelle
ECROU
Avec ou sans écrou
sans écrou
D1
100 mm
D2
M20
D3
17 mm
D4
8.5 mm
H1
28 mm
H2
75 mm
H3
9 mm
H4
3 mm
S1
15 mm
S2
10 mm
L1
70.5 mm
C
Charge max
2800 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D