??
CAD model selection
Emile Maurin 35-492-25-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-492 - Pied à rotule acier taraudé antistatique - Embase delrin
Nomenclature
Emile Maurin 35-492-25-6
REF
Référence
35-492-25-6
ANGLE
MATIERE
Acier
VERSION
Embase delrin
D1
25 mm
D2
M6
H1
19 mm
H2
20.5 mm
H3
4.0 mm
H4
5.5 mm
H5
min
9.0 mm
S1
12 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D