??
CAD model selection
Emile Maurin 35-493-50-12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-493 - Pied à rotule acier taraudé antistatique - Embase élastomère
Nomenclature
Emile Maurin 35-493-50-12
REF
Référence
35-493-50-12
ANGLE
MATIERE
Acier
VERSION
Embase élastomère
D1
50 mm
D2
M12
H1
28 mm
H2
29.5 mm
H3
7 mm
H4
8.5 mm
H5
min
11.5 mm
S1
17 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D