??
CAD model selection
Emile Maurin 35-497-32-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-497 - Pied à rotule inox taraudé antistatique - Embase élastomère
Nomenclature
Emile Maurin 35-497-32-8
REF
Référence
35-497-32-8
ANGLE
MATIERE
Inox
VERSION
Embase élastomère
D1
32 mm
D2
M8
H1
23 mm
H2
24.5 mm
H3
5 mm
H4
6.5 mm
H5
min
9.0 mm
S1
12 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D