Selección de modelo CAD
Emile Maurin 35-674-60-20-210
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-673-674 - Pied à rotule technopolymère avec patte de fixation à tige filetée inox - Avec disque antiglisse - Avec méplat
Nomenclature
Emile Maurin 35-674-60-20-210
REF
Référence
35-674-60-20-210
VERSION
Avec disque antiglisse
FIXATION
Avec méplat
ECROU
Sans écrou
ROT
Angle de rotation
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
°
D1
60 mm
D2
M20 mm
D3
8.5 mm
D4
14 N
H1
21 mm
H3
14 mm
H4
2 mm
H5
36 mm
H6
33.5 mm
L1
210 mm
L2
96.5 mm
L3
50 mm
L4
18 mm
S2
15 mm
CHARGE
14000 N
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D