Selección de modelo CAD
Emile Maurin 35-677-60-16-68
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-677-678 - Pied à rotule technopolymère avec patte de fixation à tige filetée inox - Sans disque antiglisse - Avec méplat
Nomenclature
Emile Maurin 35-677-60-16-68
REF
Référence
35-677-60-16-68
VERSION
Sans disque antiglisse
FIXATION
Avec méplat
ECROU
Avec écrou
ROT
Angle de rotation
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
°
D1
60 mm
D2
M16 mm
D3
8.5 mm
D4
14 mm
H1
21 mm
H3
14 mm
H5
31 mm
H6
29.5 mm
L1
68 mm
L2
96.5 mm
L3
50 mm
L4
18 mm
S2
12 mm
CHARGE
14000 N
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEIGHT
Poids
144 g
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D