??
CAD model selection
Emile Maurin 35-141-160
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-141 - Support antivibratoire inox
Nomenclature
Emile Maurin 35-141-160
REF
Référence
35-141-160
MAT
Matière
Inox
D1
160 mm
D2
152 mm
H1
29 mm
C1
Charge min.
800 kg
C2
Charge max.
2000 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D