Selección de modelo CAD
Emile Maurin 38-940-45
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 38-94 - Roulette d'immobilisation pivotante, à trou central
Nomenclature
Emile Maurin 38-940-45
REF
Référence
38-940-45
FREIN
Fermé
Ouvert
D1
45 mm
D2
M 8x12 mm
H1
72 mm
H2
80 mm
H3
8 mm
L1
32 mm
L2
18 mm
S1
40 mm
CHARGE
180 kg
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D