Selección de modelo CAD
Emile Maurin 38-600-125-15
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 38-60 - Roue charge moyenne à bandage polyuréthane, jante en polyamide
Nomenclature
Emile Maurin 38-600-125-15
REF
Référence
38-600-125-15
ROULEMENT
Roulement lisse
D1
125 mm
D2
15 mm
L1
35 mm
L2
45 mm
CHARGE
250 kg
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D