??
CAD model selection
Emile Maurin 38-031-75
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 38-03 - Roulette d'appareil pivotante ou fixe, à platine
Nomenclature
Emile Maurin 38-031-75
REF
Référence
38-031-75
VERSION
Pivotante
PIV
Pivotante
°
ROULEMENT
Roulement lisse
FREIN
Sans frein
D1
75 mm
D2
6.2 mm
H1
100 mm
L1
60 mm
L2
60 mm
L3
28 mm
L4
25 mm
CHARGE
60 kg
PLATINE
1
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D