??
CAD model selection
Emile Maurin 38-062-75
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 38-06 - Roulette d'appareil jumelée, pivotante, à trou central
Nomenclature
Emile Maurin 38-062-75
REF
Référence
38-062-75
VERSION
Roulement lisse
FREIN
Avec frein arrière
D1
75 mm
D2
10.2 mm
D3
55 mm
H1
98 mm
L1
34 mm
L2
25 mm
CHARGE
100 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D