??
CAD model selection
Emile Maurin 38-1051-200
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 38-105 - Roulette forte charge avec frein à tambour bloqué au repos, bandage polyuréthane 92° shore, pivotante ou fixe
Nomenclature
Emile Maurin 38-1051-200
REF
Référence
38-1051-200
PIV
Pivotante
VERSION
Pivotante
FINITION
Sans blocage de rotation
D1
200 mm
D2
11 mm
H1
235 mm
L1
110 mm
L2
140 mm
L3
105 mm
L4
75-80 mm
L5
50 mm
L6
65 mm
CHARGE
400 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D