??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 38-1200-126
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 38-120 - Roue forte charge à bandage polyuréthane, jante en polyamide, résistant à l'hydrolyse
Nomenclature
Emile Maurin 38-1200-126
REF
Référence
38-1200-126
D1
125 mm
D2
10 mm
L1
40 mm
L2
46 mm
CHARGE
250 kg
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D