??
CAD model selection
Emile Maurin 38-500-80-15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 38-50 - Roue forte charge à bandage polyuréthane, jante en aluminium
Nomenclature
Emile Maurin 38-500-80-15
REF
Référence
38-500-80-15
D1
80 mm
D2
15 mm
L1
30 mm
L2
35 mm
CHARGE
180 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D