??
CAD model selection
Emile Maurin 38-577-125
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 38-57 - Roulette forte charge jumelée, pivotante ou fixe, à platine, monture renforcée
Nomenclature
Emile Maurin 38-577-125
REF
Référence
38-577-125
VERSION
Fixe
PIV
Pivotante
°
D1
125 mm
D2
11 mm
H1
170 mm
L1
110 mm
L2
140 mm
L3
105 mm
L4
75 mm
L5
80 mm
L6
50 mm
L7
40 mm
CHARGE
800 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D