Choix du modèle CAO
Emile Maurin 26-432-12
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-432 - Vérin pivotant pneumatique bloc, double effet - serrage à gauche
Nomenclature
Emile Maurin 26-432-12
REF
Référence
26-432-12
DIA
12 mm
COURSE
Position
totale
pivot
serrage
CT
Course totale
17 mm
CP
Course pivot
7 mm
CS
course serrage
10 mm
D1
8 mm
D2
4,3 mm
D3
Filetage
M5
D4
4,3 mm
D5
Filetage
M5
D6
Filetage
M5
D7
Filetage
M4
H1
117 mm
H2MIN
76 mm
H2MAX
88 mm
H3
70 mm
H4
26 mm
H5
21 mm
H6
28 mm
H7
11 mm
H8
55 à 70 mm
H9
12 mm
L1MAX
29 mm
L2
35 mm
L3
25 mm
L4
10 mm
L5
mm
L6
35 mm
L7
45 mm
L8
24 mm
L9
mm
L10
40 mm
L11
31 mm
F3
0,03 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D