??
CAD model selection
Emile Maurin 26-660-6-60
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-660 - Vis de placage
Nomenclature
Emile Maurin 26-660-6-60
REF
Référence
26-660-6-60
D1
Filetage
M6
D2
16 mm
D3
12 mm
H1
12 mm
H2
Length L
60 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D