??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-820-18-50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-82 - Cable ressort
Nomenclature
Emile Maurin 32-820-18-50
REF
Référence
32-820-18-50
D1
18 mm
D2
1.3 mm
L1
min
50 mm
L1MAX
250 mm
CHARGE1
Charge statique avec anneau
90 N
CHARGE2
Charge statique sans anneau
60 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D