??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-1551-10-40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-155 - Broche de centrage verrouillable, inox, à poignée en L
Nomenclature
Emile Maurin 32-1551-10-40
REF
Référence
32-1551-10-40
VERSION
Chiffrage unique
POS
Position
D1
10 mm
D2
12.6 mm
D3
3 mm
D4
23.0 mm
D5
18 mm
D6
3 mm
L1
40 mm
L2
4.5 mm
L3
35.0 mm
L4
43.5 mm
L5
7.5 mm
RADC
Résistance au double cisaillement
46 kN
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D