??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-710-5-20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-71 - Broches à billes inox 630
Nomenclature
Emile Maurin 32-710-5-20
REF
Référence
32-710-5-20
D1
-0.04 -0.08
5 mm
L1
+0.6
20 mm
POSITION
D2
5.5 mm
D3
30 mm
L2
±0.2
6.0 mm
L3
-0.2
26.0 mm
D4
16 mm
R
Résistance au cisaillement
24 kN
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D