??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-054-20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-054 - Doigt d'indexage - Inox - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-054-20
REF
Référence
32-054-20
POS
Position
D1
M 20x1,5 mm
D2
-0.02 / -0.04
10 mm
D3
31 mm
D4
25.4 mm
L1
80.0 mm
L2
10 mm
L3
33 mm
L4
10 mm
L5
min
30 mm
S1
22 mm
ELASTICITE
Début / Fin
17 / 40 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.