??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-059-10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-059 - Doigt d'indexage - Inox - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-059-10
REF
Référence
32-059-10
POS
Position
DIST
Distance écrou
mm
Entrez la valeur pour DIST
Distance écrou
mm
cm
inch
ft
DISTX
Valeur DIST choix
0 ... 10 mm
D1
M 10x1 mm
D2
-0.02 / -0.04
5 mm
D3
21 mm
L1
45.0 mm
L2
5 mm
L3
17 mm
L4
5 mm
S1
12 mm
ELASTICITE
Début / Fin
6 / 15 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.