??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-061-10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-061 - Doigt d'indexage - Inox - Entièrement fileté - A bouton - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-061-10
REF
Référence
32-061-10
MAT
Matière
Inox
POS
Position
D1
M 10x1 mm
D2
5 mm
D3
21 mm
L1
45.0 mm
L2
5 mm
L3
22 mm
ELASTICITE
Début / Fin
7 / 16 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D