??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-1005-12-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1005 - Doigt d'indexage à poignée en "T" - Acier - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-1005-12-6
REF
Référence
32-1005-12-6
POS
Position
ECROU
Position écrou
mm
Enter value for ECROU
Position écrou
mm
cm
inch
ft
D1
-0.02/-0.04
6 mm
D2
M12x1.5 mm
L1
min.
6 mm
L2
48 mm
L3
22 mm
L4
6 mm
L5
54 mm
L6
20 mm
S1
14 mm
ELASTICITE1
Début
6.5 N
ELASTICITE2
Fin
19 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D