??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-1030-12-12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1030 - Doigt d'indexage avec dispoditif de blocage en zamac - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-1030-12-12
REF
Référence
32-1030-12-12
POS
Position
VERSION
Sans écrou
D1
-0.02 /-0.04
12 mm
D2
M20x1,5
L1
min.
69.5 mm
L2
12 mm
L3
36 mm
L4
37 mm
S1
22 mm
ELASTICITE1
Début
20 mm
ELASTICITE2
Fin
56 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.