??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-1042-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1042 - Doigt d'indexage à pousser acier - Sans bouton - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-1042-6
REF
Référence
32-1042-6
VERSION
Sans bouton
FINITION
Avec écrou
POS
Position
ECROU
Position écrou
mm
Entrez la valeur pour ECROU
Position écrou
mm
cm
inch
ft
D1
6 mm
D2
M12x1,5
D3
- mm
L1
7 mm
L2
26 mm
L3
- mm
L4
35 mm
ELASTICITE1
Début
9 N
ELASTICITE2
Fin
28 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D