??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-1055-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1055 - Doigt d'indexage à pousser, taraudé, acier - Avec bouton - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-1055-6
REF
Référence
32-1055-6
VERSION
Avec bouton
FINITION
Sans écrou
POS
Position
D1
6 mm
D2
M12x1,5
D3
19 mm
D4
M4
L1
7 mm
L2
26 mm
L3
49 mm
L4
- mm
L5
min
7 mm
ELASTICITE1
Début
9 N
ELASTICITEFIN
28 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D