??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-1080-8-20-18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-108 - Doigt d'indexage zamac, avec dispositif de blocage et embase
Nomenclature
Emile Maurin 32-1080-8-20-18
REF
Référence
32-1080-8-20-18
POS
Position
D1
8 mm
D2
20 mm
L1
70 mm
L2
18 mm
L3
12 mm
L4
37 mm
L5
37 mm
L6
15 mm
L7
22 mm
H1
20
H2
14.5
ELASTICITE1
Début
21 N
ELASTICITE2
Fin
58 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D