??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-1090-6-16-10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-109 - Doigt d'indexage zamac, avec dispositif de blocage et embase
Nomenclature
Emile Maurin 32-1090-6-16-10
REF
Référence
32-1090-6-16-10
POS
D1
6 mm
D2
16 mm
L1
46 mm
L2
10 mm
L3
10 mm
L4
30 mm
L5
40 mm
L6
16 mm
L7
28 mm
H1
10 mm
H2
4.5 mm
ELASTICITE1
Début
12 N
ELASTICITE2
Fin
32 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.