??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-1111-5-10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1111 - Doigt d'indexage avec anneau inox - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-1111-5-10
REF
Référence
32-1111-5-10
POS
MATIERE
Inox
VERSION
Sans écrou
D1
5 mm
D2
M10
D3
1.5 mm
L1
5 mm
L2
22 mm
L3
23 mm
L4
18 mm
ELASTICITE1
Début
5 N
ELASTICITE2
Fin
15 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.