??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-1156-16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-115 - Doigt d'indexage avec anneau de traction, à souder, inox
Nomenclature
Emile Maurin 32-1156-16
REF
Référence
32-1156-16
MATIERE
Inox
VERSION
Non assemblé
POS
Position
D1
16 mm
D2
50 mm
D3
10 mm
L1
103 mm
L2
20 mm
L3
54 mm
L4
78 mm
S1
30 mm
S2
2.5 mm
ED
Elasticité début
30 N
EF
Elasticité fin
110 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D