??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-1242-20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1242 - Doigt d'indexage technopolymère - Doigt acier - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-1242-20
REF
Référence
32-1242-20
POS
Position
MATIERE
Doigt
Acier
VERSION
Avec écrou
D1
M20x1.5
D2
10 mm
D3
45 mm
L1
10 mm
L2
33 mm
L3
36 mm
L4
10 mm
S1
22 mm
S2
30 mm
COUPLE
Couple de serrage max
25 Nm
ELASTICITE1
Début
19 N
ELASTICITE2
Fin
45 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.