??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-1321-12-9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1321 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage et goupille longue démontable, acier - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-1321-12-9
REF
Référence
32-1321-12-9
MATIERE
Acier
VERSION
Sans écrou
POS
Position
D1
M12x1,5
D2
7 mm
D3
23 mm
D4
5.0 mm
D5
M 3 mm
L1
48 mm
L2
20 mm
L3
22 mm
L4
6 mm
L5
20 mm
L6
9 mm
L7
11 Nm
L8
27.5 N
L9
21.1 N
L10
7.0 mm
S1
14 mm
ELASTICITE1
Début
6.0 N
ELASTICITE2
Fin
25 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D