??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-1325-12-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1325 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage et goupille longue démontable, inox - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-1325-12-6
REF
Référence
32-1325-12-6
MATIERE
Inox
VERSION
Sans écrou
POS
Position
D1
M12x1,5
D2
7 mm
D3
23 mm
D4
5.0 mm
D5
M 3 mm
L1
48 mm
L2
20 mm
L3
22 mm
L4
6 mm
L5
20 mm
L6
6 mm
L7
8 Nm
L8
31.0 N
L9
17.6 N
L10
7.0 mm
S1
14 mm
ELASTICITE1
Début
6.5 N
ELASTICITE2
Fin
19 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D