??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-1341-6-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1341 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage, à tête noire et embase
Nomenclature
Emile Maurin 32-1341-6-6
REF
Référence
32-1341-6-6
COULEURTETE
Noire
VERSION
Avec dispositif de blocage
POS
Position
D1
6 mm
D2
23 mm
D3
4.3 mm
D4
34 mm
L1
6 mm
L2
48 mm
L3
22 mm
L4
6 mm
L5
22 mm
L6
13 mm
ELASTICITE1
Début
6.5 N
ELASTICITE2
Fin
19 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D