??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-1343-8-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1343 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage, à tête rouge et embase
Nomenclature
Emile Maurin 32-1343-8-8
REF
Référence
32-1343-8-8
COULEURTETE
Rouge
VERSION
Avec dispositif de blocage
POS
Position
D1
8 mm
D2
28 mm
D3
5.3 mm
D4
38 mm
L1
8 mm
L2
58 mm
L3
26 mm
L4
8 mm
L5
26 mm
L6
16 mm
ELASTICITE1
Début
8.5 N
ELASTICITE2
Fin
26 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D