??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-1381-5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1381 - Doigt d'indexage sans dispositif de blocage, à support alésé
Nomenclature
Emile Maurin 32-1381-5
REF
Référence
32-1381-5
SUPPORT
Alésé
VERSION
Sans dispositif de blocage
POS
Position
D1
5 mm
D2
25 mm
D3
4.3 mm
D4
M4
L1
32 mm
L2
min
6 mm
L3
12 mm
L4
35 mm
L5
25 mm
H1
26 mm
H2
6 mm
H3
14 mm
H4
10 mm
S1
12 mm
ELASTICITE1
Début
5 N
ELASTICITE2
Fin
15 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D