??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-1403-5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1403 - Doigt d'indexage avec poignée et butée à 180°, acier - Butée à droite - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-1403-5
REF
Référence
32-1403-5
MATIERE
Acier
VERSION
Butée à droite
FINITION
Sans écrou
POS
Position
D1
-0.02/-0.04
5 mm
D2
M10x1
D3
10 mm
L1
37.5 mm
L2
6 mm
L3
+1.5
19 mm
L4
21 mm
ELASTICITE1
Début
7 N
ELASTICITE2
Fin
20 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D