??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-1415-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1415 - Doigt d'indexage avec poignée plastique et butée à 180°, inox - Butée à gauche - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-1415-6
REF
Référence
32-1415-6
MATIERE
Inox
VERSION
Butée à gauche
FINITION
Sans écrou
POS
Position
D1
-0.02/-0.04
6 mm
D2
M12x1,5
D3
12 mm
L1
47 mm
L2
8 mm
L3
+1.5
26 mm
L4
32 mm
ELASTICITE1
Début
8 N
ELASTICITE2
Fin
18 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D