??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-1417-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1417 - Doigt d'indexage avec poignée plastique et butée à 180°, inox - Butée à droite - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-1417-8
REF
Référence
32-1417-8
MATIERE
Inox
VERSION
Butée à droite
FINITION
Sans écrou
POS
Position
D1
-0.02/-0.04
8 mm
D2
M16x1,5
D3
16 mm
L1
56 mm
L2
10 mm
L3
+1.5
30 mm
L4
42 mm
ELASTICITE1
Début
11 N
ELASTICITE2
Fin
29 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D