??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-1425-10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1425 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage, poignée et butée à 180°, inox - Butée à gauche - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-1425-10
REF
Référence
32-1425-10
MATIERE
Inox
VERSION
Butée à gauche
FINITION
Sans écrou
POS
Position
D1
-0.02/-0.04
10 mm
D2
M20x1,5
D3
20 mm
L1
69.0 mm
L2
12 mm
L3
+1.5
37 mm
L4
37 mm
ELASTICITE1
Début
21 N
ELASTICITE2
Fin
57 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D