??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-1428-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1428 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage, poignée et butée à 180°, inox - Butée à droite - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-1428-8
REF
Référence
32-1428-8
MATIERE
Inox
VERSION
Butée à droite
FINITION
Avec écrou
POS
Position
ECROU
Position écrou
mm
Entrez la valeur pour ECROU
Position écrou
mm
cm
inch
ft
D1
-0.02/-0.04
8 mm
D2
M16x1,5
D3
16 mm
L1
56.0 mm
L2
10 mm
L3
+1.5
30 mm
L4
32 mm
ELASTICITE1
Début
11 N
ELASTICITE2
Fin
29 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.