??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-150-8-18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-150 - Doigt d'indexage court avec dispositif de blocage et embase - Acier - Bouton noir
Nomenclature
Emile Maurin 32-150-8-18
REF
Référence
32-150-8-18
POS
Position
D1
-0.02 / -0.04
8 mm
D2
-0.02 / -0.1
12 mm
D3
31 mm
D4
5.3 mm
D5
10.4 mm
L2
18 mm
L1
54 mm
L3
-0.15
2.5 mm
L4
5.5 mm
L5
46 mm
L6
34 mm
L7
20 mm
L8
8 mm
ELASTICITE
Début / Fin
15.5 / 28 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D