??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-155-6-14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-155 - Doigt d'indexage court avec dispositif de blocage et embase - Inox - Bouton noir
Nomenclature
Emile Maurin 32-155-6-14
REF
Référence
32-155-6-14
POS
Position
D1
-0.02 / -0.04
6 mm
D2
-0.02 / -0.1
10 mm
D3
25 mm
D4
4.3 mm
D5
8.3 mm
L2
14 mm
L1
45 mm
L3
-0.15
2.5 mm
L4
4.5 mm
L5
40 mm
L6
30 mm
L7
18 mm
L8
6 mm
ELASTICITE
Début / Fin
8.5 / 22 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D