??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-370-8-5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-37 - Doigt d'indexage miniature avec dispositif de blocage
Nomenclature
Emile Maurin 32-370-8-5
REF
Référence
32-370-8-5
MAT
Matière
Acier
COULEUR
Couleur
Noir
POS
Position
D1
M8x0,75
D2
-0.02/-0.04
5 mm
D3
21 mm
D4
15 mm
L1
26.5 mm
L2
min.
5 mm
L3
5 mm
L4
min.
3.5 mm
S1
10 mm
ELASTICITE1
Début
4.5 N
ELASTICITE2
Fin
12 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D