??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-592-10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-592 - Doigt d'indexage à came - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-592-10
REF
Référence
32-592-10
POS
Position
ECROU
Pos. écrou
mm
Entrez la valeur pour ECROU
Pos. écrou
mm
cm
inch
ft
D1
-0.02 -0.04
10 mm
D2
M16x1,5
D3
16 mm
L1
51 mm
L2
8 mm
L3
35 mm
L4
32 mm
ELASTICITE
Début / Fin
6.5 / 20 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.