??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-596-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-596 - Doigt d'indexage à came avec dispositif de blocage et cran de sécurité - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-596-6
REF
Référence
32-596-6
POS
Position
ECROU
Pos. écrou
mm
Enter value for ECROU
Pos. écrou
mm
cm
inch
ft
D1
-0.02 -0.04
6 mm
D2
M16x1,5
D3
16 mm
L1
51 mm
L2
8 mm
L3
35 mm
L4
32 mm
ELASTICITE
Début / Fin
6.5 / 20 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D